ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 エコポリペ-ル角型#90本体

通常単価(税別)
7,532
税込単価
8,285
通常出荷日:1日目

【特長】・再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。【商品仕様】・間口(mm):425・色:グレー...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    90
  • グレー
  • トラスココード
    799-7027
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4580167560693
  • 質量(g)
    3580.0
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    550
  • 間口(mm)
    425
  • 高さ(mm)
    710

ご注意

  • フタは別売です。

型番:

PEK90H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PEK90Hの仕様・寸法情報

容量(L)
90
グレー
トラスココード
799-7027
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4580167560693
質量(g)
3580.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
550
間口(mm)
425
高さ(mm)
710
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEK90H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,532
( 8,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
【商品仕様】
・間口(mm):425
・色:グレー
・容量(L):90
・奥行(mm):550
・高さ(mm):710
・グリーン購入適合品
・エコマーク認定品
・フタロック式
・JANコード:4580167560693
・トラスココード:799-7027
・質量:3.58kg
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • フタは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 エコポリペ-ル角型#90本体の型番PEK90Hのページです。 型番PEK90Hに関する仕様情報を記載しております。
積水 エコポリペ-ル角型#90本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 エコポリペ-ル角型#90本体
水切りエコペール
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
透明エコダスター 60L
積水 角 ペ-ル ブルー
トラッシュペール 90型 本体のみ
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型Richell
通常価格7,5326,3841,190 -12,7041,230 -5,238
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
容量(L)9018-60-90
グレーベージュブルー-ブルー-
トラスココード799-7027309-0591----
グリーン購入法適合品適合-適合適合--
JANコード45801675606934580167562611----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト