17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE防炎シート大たたみ白

PE防炎シート大たたみ白

通常単価(税別)
3,79514,710
税込単価
4,17516,181
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シート。防炎物品であると共に、焼却...

詳細を確認
  • 仕様3
    ・色:ホワイト・引張強度:縦645N/3cm 横639N/3cm・引裂強度:縦230N、横205N・厚さ(mm):約0.30・伸度:縦16%、横16%・重量:188g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリエチレン・周囲ロープ:ポリプロピレン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

PEBO-D3654【商品仕様】
・幅(m):約3.6
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):40
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074703897
・トラスココード:868-4478
・質量:3.65kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
PEBO-D1834【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):3.4
・ハトメ数(個):34
・ハトメピッチ(cm):30
・JANコード:4962074703859
・トラスココード:868-4476
・質量:1.15kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
PEBO-D5472【商品仕様】
・幅(m):約5.4
・長さ(m):7.2
・ハトメ数(個):56
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074705518
・トラスココード:868-4479
・質量:7.31kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
PEBO-D1851【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):5.1
・ハトメ数(個):46
・ハトメピッチ(cm):30
・JANコード:4962074703873
・トラスココード:868-4477
・質量:1.73kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
PEBO-D1854【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):32
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074703880
・トラスココード:495-2791
・質量:1.83kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

仕様1

仕様2

最小発注数量
4962074703873
868-4477
1730
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
・幅(m):約1.8・長さ(m):5.1・ハトメ数(個):46・ハトメピッチ(cm):30・JANコード:4962074703873・トラスココード:868-4477・質量:1.73kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
1個
4962074703880
495-2791
1830
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
・幅(m):約1.8・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):32・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074703880・トラスココード:495-2791・質量:1.83kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
10個
4962074703897
868-4478
3650
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
・幅(m):約3.6・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):40・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074703897・トラスココード:868-4478・質量:3.65kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
5個
4962074705518
868-4479
7310.0
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
・幅(m):約5.4・長さ(m):7.2・ハトメ数(個):56・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074705518・トラスココード:868-4479・質量:7.31kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,191
( 4,610 )
1日目
3,795
( 4,175 )
4日目
7,461
( 8,207 )
4日目
14,710
( 16,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シート。防炎物品であると共に、焼却時においてダイオキシンの発生がありません
【用途】
・建設工事、塗装工事の保護、防炎シート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE防炎シート大たたみ白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE防炎シート大たたみ白
PE防炎シート 白コンパクト
Jクリスタルシート
ターピーソフトメッシュシート グリーン
PE透明糸入りシート
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業ユタカメイクトラスコ中山
通常価格3,795-3,256 -649 -3,216 -1,850 -8,795 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
仕様3・色:ホワイト・引張強度:縦645N/3cm 横639N/3cm・引裂強度:縦230N、横205N・厚さ(mm):約0.30・伸度:縦16%、横16%・重量:188g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリエチレン・周囲ロープ:ポリプロピレン-【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径12mm)・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)・色:グリーン・引張強度:縦680N/3cm、横590N/3cm・厚さ(mm):約0.52・消防法で定められた防災物品・目合い(網目の大きさ):1mm・伸度:縦17%、横28%・引裂伸度:縦300N、横300N・重量:114g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリプロピレン・周囲ロープ:ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト