17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE防炎シート 白コンパクト

通常単価(税別)
3,2566,879
税込単価
3,5827,567
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シート・消防法適合の防炎物品です・...

詳細を確認
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハトメピッチ(cm)

  • ハトメ数(個)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

質量(g)

引張強度

引裂強度

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
防炎シート
折りたたみタイプ
ホワイト
1.8×3.6
0.3
4962074703699
167-0195
45
24
1220
縦645N/3cm、横639N/3cm
縦230N、横205N
-
-
-
1個
防炎シート
折りたたみタイプ
ホワイト
1.8×5.4
0.3
4962074703712
868-4474
45
32
1830
縦645N/3cm、横639N/3cm
縦230N、横205N
-
内径:9.5mm
伸度:縦16%、横16%
1個
防炎シート
折りたたみタイプ
ホワイト
3.6×5.4
0.3
4962074703729
868-4475
45
40
3650
縦645N/3cm、横639N/3cm
縦230N、横205N
-
内径:12mm
伸度:縦16%、横16%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,256
( 3,582 )
7日目
4,144
( 4,558 )
1日目
6,879
( 7,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シート
・消防法適合の防炎物品です
・焼却時においてダイオキシンの発生がありません
【用途】
・建設工事、塗装工事の保護、防炎シートに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE防炎シート 白コンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE防炎シート 白コンパクト
PE防炎シート大たたみ白
Jクリスタルシート
ターピーソフトメッシュシート グリーン
ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m
PE透明糸入りシート
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業ユタカメイクユタカメイク
通常価格3,256-3,795 -649 -3,216 -15,3401,850 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質1シート:ポリエチレン(PE)--本体:ポリプロピレン--
材質2ハトメ:アルミニウム--ハトメ:アルミニウム--
材質3周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)--周囲ロープ:ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト