17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤 PE920-R
  • ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

通常単価(税別)
3,202
税込単価
3,522
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。【用途】・ネット、農園芸、インテリア等

詳細を確認
  • レッド
  • 包装形態
    バンド掛け/シュリンクパック
  • JANコード
    4903599053739
  • トラスココード
    113-5461
  • 線径(mm)
    9
  • 長さ(m)
    20
  • ロープの打ち方
    3つ打
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 質量(g)
    710.000

型番:

PE920-R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE920-Rの仕様・寸法情報

レッド
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
JANコード
4903599053739
トラスココード
113-5461
線径(mm)
9
長さ(m)
20
ロープの打ち方
3つ打
材質1
ポリエチレン
質量(g)
710.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE920-R
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,202
( 3,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリア等

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤の型番PE920-Rのページです。 型番PE920-Rに関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m
フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格3,2021,5082,5586,03619,64315,526
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
レッドグリーンブラック
包装形態バンド掛け/シュリンクパックバンド掛巻バンド掛巻シュリンクパックドラム巻ドラム巻
JANコード490359905373949035991124124903599112405490359911255949035990651694903599065176
トラスココード113-5461827-5887827-6080827-8822829-1188829-1189
線径(mm)966126.55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト