17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

通常単価(税別)
11,72517,112
税込単価
12,89818,823
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。・受注生産品の為、返品不可です。【用途】・...

詳細を確認
  • グリーン
  • 包装形態
    バンド掛巻
  • 長さ(m)
    200
  • ロープの打ち方
    3つ打
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4903599058291
828-0864
9
7700.0
1個
4903599058307
828-0863
12
13400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,725
( 12,898 )
1日目
17,112
( 18,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
・受注生産品の為、返品不可です。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリアなど。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ
ロープ クレモナロープ巻物
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格11,725-45,5123,0713,635 -2,5581,508
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
グリーンレッド
包装形態バンド掛巻バンド掛巻バンド掛け/シュリンクパックボビン巻バンド掛巻バンド掛巻
長さ(m)200200201002020
ロープの打ち方3つ打3つ打3つ打-金剛打-
材質1ポリエチレン(PE)ビニロンポリエチレンナイロンビニロンポリエステル

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト