17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッカー PEシリーズ
  • パッカー PEシリーズ

パッカー PEシリーズ

通常単価(税別)
18,60936,435
税込単価
20,47040,079
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・本体はスポット溶接仕上げ・熱板に熱伝導率の異なる2枚の金属板を使用し、更に、表面にエンボス及...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    165
  • 電源(V)
    100
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
4560251530016
7000.0
731-6470
鋼板にシルバー塗装
433
175
474
1個
4560251530047
7000.0
731-6488
ステンレス(SUS304)
433
175
474
1個
4560251530023
7000.0
731-6496
鋼板にシルバー塗装
590
145
474
1個
4560251530054
7000.0
731-6500
ステンレス(SUS304)
590
145
474
1個
4560251530030
8000.0
731-6518
鋼板にシルバー塗装
433
175
574
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,609
( 20,470 )
5日目
33,129
( 36,442 )
4日目
23,568
( 25,925 )
5日目
31,230
( 34,353 )
5日目
36,435
( 40,079 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はスポット溶接仕上げ
・熱板に熱伝導率の異なる2枚の金属板を使用し、更に、表面にエンボス及びふっ素樹脂加工を施しているため、次の様な長所がある
・熱板の温度制御
・フィルムのセットが簡単
・フィルムに傷が入りにくい
・食品用簡易型包装機です
・消費電力165Wなので経済的です
【用途】
・スーパー、食品加工場に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッカー PEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー PEシリーズ
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
シーラー NL-202JW-10
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
メーカーピオニーコーポレーション石崎電機製作所富士インパルス朝日産業東京硝子器械石崎電機製作所
通常価格18,609-109,677231,680 -36,25177,12257,772
通常出荷日4日目〜8日目4日目4日目6日目4日目
消費電力(W)1651470-4401200750
電源(V)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト