ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

型番:

PE2-30X30M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE2-30X30Mの仕様・寸法情報

種類
ポリエチレン管
材質
高密度ポリエチレン製
仕様
JISK6742品
JANコード
4997983117985
トラスココード
857-6399
種類詳細
ポリエチレン一種二層管(軟質)
使用圧力
0~20℃0.75Mpa、36~40℃0.22Mpa
質量(g)
17850.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PE2-30X30M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,498
( 26,948 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
【用途】
・屋外(山間地等の)給水
【商品仕様】
・使用圧力0~20℃0.75Mpa、36~40℃0.22Mpa
・ポリエチレン一種二層管(軟質)
・JISK6742品
・JANコード:4997983117985
・トラスココード:857-6399
・質量:17.85kg
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30Mの型番PE2-30X30Mのページです。 型番PE2-30X30Mに関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M
クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青
保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤
ポリニクス2層管
樹脂管用継手 Jワンクイック2 サヤ管
マルチ1 アルミ3層管システム パイプ
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)JFE継手シーケー金属
通常価格24,49849,39349,39312,436 -10,479 -48,859 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目11日目4日目
種類ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管
材質高密度ポリエチレン製架橋ポリエチレン架橋ポリエチレン---
仕様JISK6742品JISK6769品JISK6769品---
JANコード499798311798549979831300764997983130113---
トラスココード857-6399850-6990850-6991---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト