17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンカッタ 200 PE-200

MCC ポリエチレンカッタ 200

通常単価(税別)
37,324
税込単価
41,056
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエチレン管専用カッターです。【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・対象管:JIS...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103634
  • トラスココード
    811-2616
  • 質量(g)
    2300

型番:

PE-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:PE-200】
・ポリエチレンカッタ 200
・対象管:JIS 150-200
・材質:本体:アルミ、刃:特殊鋼

PE-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103634
トラスココード
811-2616
質量(g)
2300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,324
( 41,056 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管専用カッターです。
【用途】
・ポリエチレン管の切断に
【商品仕様】
・対象管:JIS 150-200
・MCC ポリエチレンカッタ 200
・JANコード:4989065103634
・トラスココード:811-2616
・質量:2.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ポリエチレンカッタ 200の型番PE-200のページです。 型番PE-200に関する仕様情報を記載しております。
MCC ポリエチレンカッタ 200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ポリエチレンカッタ 200
MCC ポリエチレンカッタ 150
ラチェットパイプカッター(鋼管・ステンレス鋼管用)
チューブカッター TC32 溝付き
ラチェット式チューブカッター
チューブカッター(アルミ)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションKTC(京都機械工具)ロブテックストラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格37,32432,68258,5755,990 -6,778 -6,520 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49890651036344989065103610----
トラスココード811-2616811-2615----
質量(g)23001900----

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト