17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

通常単価(税別)
3,866
税込単価
4,253
通常出荷日:2日目

【特長】・カッターなどで簡単に切れます。・低発泡で軽量、水に強いです。【用途】・養生材・看板。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    PE1890-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PE1890-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PE1890-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,866
    ( 4,253 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カッターなどで簡単に切れます。
    ・低発泡で軽量、水に強いです。
    【用途】
    ・養生材・看板。
    【商品仕様】
    ・厚さ(mm):2.4
    ・色:ホワイト
    ・幅(m):0.91
    ・長さ(m):1.82
    ・JANコード:4977720187013
    ・トラスココード:789-6069
    ・質量:2.29kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイトの型番PE1890-1のページです。 型番PE1890-1に関する仕様情報を記載しております。
    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト
    ホワイト養生シート
    ポリシート
    プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)
    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン
    ポリカプラダン 910×910×4 クリア
    メーカーエムエフ日大工業川上産業エスコアイリスオーヤマ
    通常価格3,8665,9963,838 -19,6663,896 -2,889
    通常出荷日2日目4日目1日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト