17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリュードライバーセット P-D8CS
  • スクリュードライバーセット

スクリュードライバーセット

通常単価(税別)
7,2046,635
税込単価
7,9247,299
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・力が入れやすいグリップ形状です。・大きく叩きやすい座金、また早廻しに便利な8ミリ六角穴付きで...

詳細を確認
  • グリップ材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • JANコード
    4989530608077
  • トラスココード
    853-2546
  • セット内容(本)
    8
  • セット内容
    [[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100・[[(-)]]8×150・[[(+)]]No.1×75・[[(+)]]No.2×100・[[(+)]]No.3×150、[[(-)]]6スタビー・[[(+)]]No.2スタビー
  • 重量 (g)
    1300.0
  • 材質1
    軸:クロームバナジューム鋼
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • セット内容(点)
    8

型番:

P-D8CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-D8CSの仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
JANコード
4989530608077
トラスココード
853-2546
セット内容(本)
8
セット内容
[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100・[[(-)]]8×150・[[(+)]]No.1×75・[[(+)]]No.2×100・[[(+)]]No.3×150、[[(-)]]6スタビー・[[(+)]]No.2スタビー
重量(g)
1300.0
材質1
軸:クロームバナジューム鋼
材質3
ケース:ABS樹脂
セット内容(点)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-D8CS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2046,635
( 7,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力が入れやすいグリップ形状です。
・大きく叩きやすい座金、また早廻しに便利な8ミリ六角穴付きです。
・増し締めに便利な六角ナット加工済です。
・軸部は総焼入れの貫通樹脂柄の強力ドライバー。
・先端は着磁処理されています。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・プラス、マイナスねじの締め付け、緩め作業に。
【材質】
・軸:クロームバナジューム鋼
・グリップ:樹脂
・ケース:ABS樹脂
【セット内容】
・[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100・[[(-)]]8×150・[[(+)]]No.1×75・[[(+)]]No.2×100・[[(+)]]No.3×150、[[(-)]]6スタビー・[[(+)]]No.2スタビー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュードライバーセットの型番P-D8CSのページです。 型番P-D8CSに関する仕様情報を記載しております。
スクリュードライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバーセット
フレックスナットドライバー セット
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
レインボードライバーセット
ステンレスドライバーセット
ドライバーセット ホルダー付
メーカースエカゲツールスエカゲツールPBスイスツールズPBスイスツールズWERAPBスイスツールズ
通常価格7,20415,4001,300 -7,1487,3963,952 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム-硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
JANコード49895306080774989530616645----
トラスココード853-2546137-2639----
セット内容(本)8-----
セット内容[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100・[[(-)]]8×150・[[(+)]]No.1×75・[[(+)]]No.2×100・[[(+)]]No.3×150、[[(-)]]6スタビー・[[(+)]]No.2スタビー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト