17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 乗用車用ステップPCS型 PCS-85
  • ピカ 乗用車用ステップPCS型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 乗用車用ステップPCS型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCS-85

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・タイヤ交換などのジャッキアップが必要な乗用車のメンテナンスに幅広く使えるステップです。
【用途】
・車両ジャッキアップ用。

ご注意

  • 質量はステップ1本の質量です。
  • 質量はステップ1本の質量です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
1500
全長(mm)
859
トラスココード
542-6197
質量(g)
3200.0
JANコード
4989247364013
材質1
アルミ合金
最大長さ(m)
0.859

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト