17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

通常単価(税別)
12,23317,621
税込単価
13,45619,383
通常出荷日:1日目

【特長】・1[[M2]]あたりの価格が安くなっており、経済的です。・ミシン目が入っており、刃物を使わず...

詳細を確認

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

油吸収量(L/巻)

質量(g)

最小発注数量
4523816100642
790-1241
400
48
5500.0
1個
4523816100659
790-1259
800
96
8600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,233
( 13,456 )
1日目
17,621
( 19,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1[[M2]]あたりの価格が安くなっており、経済的です。
・ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格12,233-9,50620,62712,50712,233 -10,870
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプロールロールロールロールロールロール
用途オイル用オイル用オイル用オイル・水用オイル・水用オイル・水用
厚さ(mm)333333
長さ(m)303030303030
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト