17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃 PCFBE50

MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃

通常単価(税別)
5,0803,307
税込単価
5,5883,638
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・PCFB-50用替刃・JANコード:4989065112681・トラスココード:820-...

詳細を確認

    型番:

    PCFBE50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:PCFBE50>
    ・適合機種:PCFB-50
    ・材質:鉄

    PCFBE50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCFBE50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,0803,307
    ( 3,638 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・PCFB-50用替刃
    ・JANコード:4989065112681
    ・トラスココード:820-7522
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃の型番PCFBE50のページです。 型番PCFBE50に関する仕様情報を記載しております。
    MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC 4枚刃パイプカッタ ベアリング付替刃
    パイプカッター(4枚刃) カットマン 替刃
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
    パイプカッター(4枚刃)EA339RH
    パイプカッター(1枚刃)
    メーカーMCCコーポレーションレッキス工業MCCコーポレーションレッキス工業エスコエスコ
    通常価格5,0802,585 -128,93452,760207,685 -73,946 -
    通常出荷日1日目19日目3日目19日目1日目〜1日目

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト