17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型
  • 扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

通常単価(税別)
505612
税込単価
556673
通常出荷日:8日目

【特長】ワンタッチで着脱可能チューブに差し込むだけで固定保持ができ、気密性に優れている。【用途】流体通...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 材質1
    真鍮
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類トラスココードノズルタイプ質量材質
PCF6-01カプラ810-6096噴射装置18.0g真鍮
PCF6-02カプラ810-6097噴射装置24.0g真鍮

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
810-6096
18.000
1個
810-6097
24.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
8日目
612
( 673 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチで着脱可能
チューブに差し込むだけで固定保持ができ、気密性に優れている。
【用途】
流体通路があるチューブ間や機器との接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型
エアーチューブ φ6×10m TE-6
ウレタンチューブ6mm×10M
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)
汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(SFF型/平行ネジ対応)
メーカー扶桑精機EARTH MANSK-11H&HH&HH&H
通常価格505-2,5352,2081,3966751,346
通常出荷日8日目在庫品1日目3日目在庫品1日目2日目5日目
種類カプラホース・エアリールその他関連用品カプラカプラカプラ
ノズルタイプ噴射装置-----
材質1真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト