17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

排水管芯出レベル

排水管芯出レベル

通常単価(税別)
5,0076,036特別価格
税込単価
5,5086,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・管径φ20~φ200用の芯出しに最適です。・ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)・4本...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    70
  • マグネット
    なし
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • 材質1
    アクリル樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 厚み(mm)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

厚み

(mm)

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25
15
15
4993711584005
37.000
851-1428
1個
24
35
35
4993711584029
71.000
851-1429
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0074,299
( 4,729 )
4日目
6,0364,940
( 5,434 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管径φ20~φ200用の芯出しに最適です。
・ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)
・4本目盛入です。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・37

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水管芯出レベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管芯出レベル
配水管芯出しレベル
箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)
アルミレベル
マグネット付ポケットレベル
アルミレベル(アイビーム型)
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格5,007-7,4713,052 -2,730 -2,4502,773 -
通常出荷日4日目〜4日目6日目〜3日目〜7日目1日目
校正証明書---
商品タイプ水平器-水平器-水平器水平器
長さ(mm)70220--130-
マグネットなしなしなし-底面のみなし
精度±2.50mm/m=±0.1433°以内±2.5mm/m=±0.1433°以内--±1.50mm/m=±0.0859°-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト