ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パソコンキャビン

パソコンキャビン PC-DL
通常単価(税別)
198,692
税込単価
218,561
通常出荷日:8日目

【特長】・工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におススメです【商品仕様】・色:ライトグレー・間...

詳細を確認
  • パソコン及び周辺機器は付いておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PC-DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-DLの仕様・寸法情報

種類
その他
質量(g)
62000.0
トラスココード
136-4172
材質1
本体:スチール製

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PC-DL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,692
( 218,561 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におススメです
【商品仕様】
・色:ライトグレー
・間口×奥行×高さ(mm):750×600×1650
・換気ファン(吸気用ファン)付き
・排気用フィルター付き
・パソコン収納部:内部有効寸法W680×D555×H575mm、アクリル窓(W510×H405mm)、アクリル板3mm厚(ミスティースモーク)、モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き
・キーボード収納部:内部有効寸法W621×D360×H70mm
・プリンター収納部:内部有効寸法W680×D555×H580mm(棚板含まず。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
・棚板有効寸法W727×D550mm、引出し有効寸法W621×D500mm、ホコリ進入防止用パッキン付き、75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)
・その他:鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール、コンセント用グロメット付き(膜付き)、メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)、6個口コンセント付き(スイッチ付き)
・質量:62kg

ご注意

  • パソコン及び周辺機器は付いておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンキャビンの型番PC-DLのページです。 型番PC-DLに関する仕様情報を記載しております。
パソコンキャビンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンキャビン
スチール製パソコンラック
パソコンラック FAラック
600×600×700mm パソコンデスク
マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)
パソコンラック(キーボードスライダー付)
メーカー大阪製罐サンワサプライロアスエスコ山金工業サンワサプライ
通常価格198,69237,48646,78616,11725,153 -33,026
通常出荷日8日目4日目8日目2日目4日目3日目
種類その他その他その他
質量(g)62000.0-----
トラスココード136-4172-----
材質1本体:スチール製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト