17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカプラダン 910×910×4 クリア

通常単価(税別)
2,889
税込単価
3,178
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです・衝撃に強く...

詳細を確認
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    0.91×0.91
  • 厚さ (mm)
    4
  • 色詳細
    クリア
  • JANコード
    4905009535996
  • トラスココード
    513-7438
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    ポリカーボネート

型番:

PCD-994-CL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCD-994-CLの仕様・寸法情報

その他
幅×長さ(m)
0.91×0.91
厚さ(mm)
4
色詳細
クリア
JANコード
4905009535996
トラスココード
513-7438
質量(g)
720.000
材質1
ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCD-994-CL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889
( 3,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています
・軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます
・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です
【商品仕様】
・厚さ(mm):4
・色:クリア
・幅(m):0.91
・長さ(m):0.91
・JANコード:4905009535996
・トラスココード:513-7438
・質量:720g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカプラダン 910×910×4 クリアの型番PCD-994-CLのページです。 型番PCD-994-CLに関する仕様情報を記載しております。
ポリカプラダン 910×910×4 クリアのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
自社設備用のカバーとして使用しています。半透明なので、カバーした内部が多少見えるところが良いです。使用上も特に問題はない...もっと読む
0人が参考にしています。
仕切に使用
3
満足度:3.0
可もなく不可もなくという感じです。色々用途別で使用でき硬めなので 切りやすく良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカプラダン 910×910×4 クリア
プラダン 910×600×4 グリーン
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
折りたたみ養生 プラダン
272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS
ポリカプラダン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,8894853,1518713,1634,738
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他グリーンブルー半透明--
幅×長さ(m)0.91×0.910.6×0.911.18×301.82×0.91-0.91×1.82
厚さ(mm)441.52.5-4
色詳細クリア-----
JANコード4905009535996490500950512849675761133804905009796762--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト