17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

通常単価(税別)
10,870
税込単価
11,957
通常出荷日:1日目

【特長】・プラダンボックス入り吸収材(PCAR-40D)の詰め替え用です。・現場に段ボールを持ち込まな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4523816101199
  • トラスココード
    820-6870
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    400
  • 油吸収量(L/巻)
    48
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

型番:

PCAR-40R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCAR-40Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
JANコード
4523816101199
トラスココード
820-6870
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
幅(mm)
400
油吸収量(L/巻)
48
質量(g)
5000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCAR-40R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,870
( 11,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラダンボックス入り吸収材(PCAR-40D)の詰め替え用です。
・現場に段ボールを持ち込まないようビニール袋に入れています。
【用途】
・オイル・水用。
・通路
・機械回り
・メンテナンス時の油遺漏対策

ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40Rの型番PCAR-40Rのページです。 型番PCAR-40Rに関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40Rのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製造設備の保守
4
満足度:4.0
設備の油圧から漏れる油に使用しています。 ミシン目から簡単に切り取れますが少しほつれたような毛羽立ちが発生します。 吸取...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のオイル吸収用
4
満足度:4.0
機械回りにオイルが飛び散り、床がオイルまみれになるので、こちらの商品を購入しました。ミシン目がなくロール状になっていて、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格10,87021,0089,50612,50720,62732,820
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプロールロールロールロールロールロール
用途オイル・水用オイル・水用オイル用オイル・水用オイル用オイル・水用
JANコード452381610119945238161011824523816101175452381610171745238161011684523816101373
トラスココード820-6870820-6869820-6872328-1544820-6871829-2405
厚さ(mm)333335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト