ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,008
税込単価
23,109

【特長】・ロールタイプの吸収材をプラダンに梱包した商品です。・現場に段ボールを...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4523816101182
  • トラスココード
    820-6869
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    400
  • 油吸収量(L/巻)
    48
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

型番:

PCAR-40D
解除
    数量:

    PCAR-40Dの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ロール
    用途
    オイル・水用
    JANコード
    4523816101182
    トラスココード
    820-6869
    厚さ(mm)
    3
    長さ(m)
    30
    幅(mm)
    400
    油吸収量(L/巻)
    48
    質量(g)
    6000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCAR-40D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,008
    ( 23,109 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロールタイプの吸収材をプラダンに梱包した商品です。
    ・現場に段ボールを持ち込みたくない、ケースもきれいに保管がしたい方に便利です。
    ・中身の吸収材のみの購入も可能です。吸収材のみでご購入の場合、ビニール袋に入った吸収材をご提供致します。
    ・側面に中身が見える窓が付いていますので一目で残量の確認ができます。
    【用途】
    ・オイル・水用。
    ・メンテナンス時の清掃
    ・通路での足ふき
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
    • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40Dの型番PCAR-40Dのページです。 型番PCAR-40Dに関する仕様情報を記載しております。
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
    油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D
    油吸収材 アブラトール ロール
    油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
    油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
    メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
    通常価格21,00811,37520,62713,1499,94731,196
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
    商品タイプロールロールロールロールロールロール
    用途オイル・水用オイル・水用オイル用オイル・水用オイル用オイル・水用
    JANコード452381610118245238161011994523816101168452381610171745238161011754523816101373
    トラスココード820-6869820-6870820-6871328-1544820-6872829-2405
    厚さ(mm)333335
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました