17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配水管芯出しレベル

通常単価(税別)
7,4716,366
税込単価
8,2187,003
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒューム管施工に最適です。・スピーディーな芯出しを約束します。・管径φ200以上用です。・ブ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    220
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    24
  • 精度
    ±2.5mm/m=±0.1433°以内
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4993711584036
  • 質量(g)
    265.000
  • トラスココード
    851-1427
  • 材質1
    アルミ●ABS樹脂
  • 寸法(mm)
    24×56×220

型番:

PC-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-Aの仕様・寸法情報

長さ(mm)
220
マグネット
なし
高さ(mm)
56
厚み(mm)
24
精度
±2.5mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
JANコード
4993711584036
質量(g)
265.000
トラスココード
851-1427
材質1
アルミ●ABS樹脂
寸法(mm)
24×56×220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4716,366
( 7,003 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒューム管施工に最適です。
・スピーディーな芯出しを約束します。
・管径φ200以上用です。
・ブロック型樹脂製気泡管です。
・2本目盛入です。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・265

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水管芯出しレベルの型番PC-Aのページです。 型番PC-Aに関する仕様情報を記載しております。
配水管芯出しレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水管芯出しレベル
プロテクトアーマー(ブラック)
“プロテクトアーマー”
箱型アルミレベル(赤×黒)
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
コンパクトデジタル水平器
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格7,4711,7612,2662,701 -2,080 -6,106
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
長さ(mm)220100100--107
マグネットなし1か所1か所--1か所
高さ(mm)56424250.550.555
厚み(mm)241818191918
精度±2.5mm/m=±0.1433°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.7mm/m=±0.0984°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内デジタル表示部精度:±0.1°(0°)、±0.1°(90°)、±0.2°(その他の角度)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト