17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型 PC-3WR-L

TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型

通常単価(税別)
12,434
税込単価
13,677
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 保護等級
    IPX4
  • 奥行 (mm)
    120
  • トラスココード
    817-2856
  • 質量(g)
    600
  • 口径(mm)
    180
  • 詳細タイプ
    天井埋込型スピーカー(防滴型)
  • 定格入力 (W)
    3
  • 材質1
    枠/ボディー:ABS樹脂
  • 材質2
    パンチングネット:ステンレス
  • 定格インピーダンス (Ω)
    8
  • 出力音圧レベル (dB)
    88(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    180~20000

型番:

PC-3WR-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-3WR-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
保護等級
IPX4
奥行(mm)
120
トラスココード
817-2856
質量(g)
600
口径(mm)
180
詳細タイプ
天井埋込型スピーカー(防滴型)
定格入力(W)
3
材質1
枠/ボディー:ABS樹脂
材質2
パンチングネット:ステンレス
定格インピーダンス(Ω)
8
出力音圧レベル(dB)
88(1W/1m)
周波数特性(Hz)
180~20000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-3WR-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,434
( 13,677 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。
・V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。
・また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。

【商品仕様】
・防滴型スピーカ
・トラスココード:817-2856
・質量:600g
【材質/仕上】
・枠,ボディー:ABS樹脂
・パンチングネット:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型の型番PC-3WR-Lのページです。 型番PC-3WR-Lに関する仕様情報を記載しております。
TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型
TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型
TOA 天井埋込型スピーカーBGM用
TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W
TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W
TOA 埋込型コンデンサーマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格12,43413,90115,46724,87439,98547,264
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-
内蔵音なしなし----
防水性----
保護等級IPX4IPX4----
奥行(mm)120104.571.390.7140-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト