17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA BGM用スピーカ PC-2361

TOA BGM用スピーカ

通常単価(税別)
16,151
税込単価
17,766
通常出荷日:7日目

【特長】・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。・音質を重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 奥行 (mm)
    78.3
  • トラスココード
    817-2852
  • 質量(g)
    760
  • 口径(mm)
    230
  • 詳細タイプ
    BGM用天井埋込型スピーカー
  • 定格入力 (W)
    6
  • 材質1
    フレーム/パンチングネット:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス (Ω)
    8(ローインピーダンス)/1700(ハイインピーダンス100系)
  • 出力音圧レベル (dB)
    93(1W/1m)(500~5000Hz、ピンクノイズ時)
  • 周波数特性 (Hz)
    45~20000(ピーク-20dB時)

型番:

PC-2361
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-2361の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
奥行(mm)
78.3
トラスココード
817-2852
質量(g)
760
口径(mm)
230
詳細タイプ
BGM用天井埋込型スピーカー
定格入力(W)
6
材質1
フレーム/パンチングネット:表面処理鋼板
定格インピーダンス(Ω)
8(ローインピーダンス)/1700(ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル(dB)
93(1W/1m)(500~5000Hz、ピンクノイズ時)
周波数特性(Hz)
45~20000(ピーク-20dB時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-2361
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,151
( 17,766 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。
・音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。
【商品仕様】
・BGM用スピーカ
・トラスココード:817-2852
・質量:760g
【材質/仕上】
・フレーム,パンチングネット:表面処理鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA BGM用スピーカの型番PC-2361のページです。 型番PC-2361に関する仕様情報を記載しております。
TOA BGM用スピーカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA BGM用スピーカ
TOA 壁掛けスピーカ3W
TOA クリーンルーム用スピーカ5W
TOA クリーンルーム用スピーカ3W
TOA 壁掛け型スピーカ3W
TOA 両面スピーカ6W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格16,1515,13430,24630,18911,29319,317
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
奥行(mm)78.3-104104.5240214
トラスココード817-2852817-2824817-2857817-2854817-2827817-2828
質量(g)7607806205504200.02800.0
口径(mm)230-116139--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト