17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 露出型スピーカ露出 AT付 PC-2238T

TOA 露出型スピーカ露出 AT付

通常単価(税別)
9,148
税込単価
10,063
通常出荷日:7日目

【特長】・天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 奥行 (mm)
    80.5
  • トラスココード
    817-2851
  • 質量(g)
    1000
  • 口径(mm)
    220
  • 詳細タイプ
    露出型スピーカー(ATT付)
  • 定格入力 (W)
    3
  • 材質1
    フロントケース/リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)
  • 定格インピーダンス (Ω)
    3300
  • 出力音圧レベル (dB)
    94(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    160~16000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番:

PC-2238T
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-2238Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
奥行(mm)
80.5
トラスココード
817-2851
質量(g)
1000
口径(mm)
220
詳細タイプ
露出型スピーカー(ATT付)
定格入力(W)
3
材質1
フロントケース/リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)
定格インピーダンス(Ω)
3300
出力音圧レベル(dB)
94(1W/1m)
周波数特性(Hz)
160~16000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-2238T
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,148
( 10,063 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。
・小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。

【商品仕様】
・露出型スピーカ露出AT付
・トラスココード:817-2851
・質量:1kg
【材質/仕上】
・フロントケース,リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 露出型スピーカ露出 AT付の型番PC-2238Tのページです。 型番PC-2238Tに関する仕様情報を記載しております。
TOA 露出型スピーカ露出 AT付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 露出型スピーカ露出 AT付
TOA 露出型スピーカ露出
TOA 露出ボックス
TOA 壁掛けスピーカ3W AT付
TOA 壁掛け型スピーカ3W
TOA BGM用スピーカ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格9,1488,4131,6848,66211,29316,151
通常出荷日7日目7日目6日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ
奥行(mm)80.580.5--24078.3
トラスココード817-2851817-2850-817-2825817-2827817-2852
質量(g)1000880-8104200.0760
口径(mm)220220---230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト