17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーパーコーン(18g/90g) PC21
  • ペーパーコーン(18g/90g)

ペーパーコーン(18g/90g)

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:7日目

【特長】・木工用回転工具です。・サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。・ネジ込み...

詳細を確認
  • 軸径(mm)
    2.4

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

型番:

PC21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC21の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
軸径(mm)
2.4
質量(g)
18.000
トラスココード
852-1776
詳細タイプ
ペーパーコーン
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC21

商品タイプ

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
関連品
18.000
852-1776
ペーパーコーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工用回転工具です。
・サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。
・ネジ込み式の交換タイプです。
【用途】
・木工用。
・細部・極部の研磨に。
【セット内容】
・ペーパーコーン60個入、マンドレル1本

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーコーン(18g/90g)の型番PC21のページです。 型番PC21に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーコーン(18g/90g)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーコーン(18g/90g)
ペーパーコーン(38g/190g)
ペーパーコーン用マンドレル
高級手打刃 R4シリーズ
高級手打刃 F409/F415
カーバイトカッター
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格2,3002,346 -5873,5003,5006,800
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
軸径(mm)2.42.42.4446.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト