17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TTC POWER ブラスカッター(ラウンド刃)

通常単価(税別)
4,680特別価格
税込単価
5,148特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ジュエリー制作に使用する真鍮などの柔らかい金属を軽い力で切断する事ができます・ロストワックス...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

型番:

PC-1300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-1300の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PC-1300
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6803,951
( 4,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジュエリー制作に使用する真鍮などの柔らかい金属を軽い力で切断する事ができます
・ロストワックス鋳造のキャストツリーからの切り放しにも最適です
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:-
・切断能力(mm)ピアノ線:-
・切断能力(mm)銅線:Φ5.0
・全長(mm):230
・切断能力(mm)真鍮線:Φ5.0
・JANコード:4952269113044
・トラスココード:853-5087
・質量:255g

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC POWER ブラスカッター(ラウンド刃)の型番PC-1300のページです。 型番PC-1300に関する仕様情報を記載しております。
TTC POWER ブラスカッター(ラウンド刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC POWER ブラスカッター(ラウンド刃)
強力圧着鋭刃ニッパ
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
強力ニッパ NI-150
メーカーツノダ室本鉄工エスコエスコエスコトップ工業
通常価格4,6805,8734,7314,6606,1702,965
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法225225200200120150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト