17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TOA BGM用スピーカ
TOA
ピカチューブ
日本緑十字社
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機
アルインコ
TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W PC-129

TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W

通常単価(税別)
39,985
税込単価
43,984
通常出荷日:7日目

【特長】・非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。【商品仕様】・耐熱型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 奥行 (mm)
    140
  • トラスココード
    817-2848
  • 質量(g)
    1600
  • 口径(mm)
    166
  • 詳細タイプ
    耐熱天井埋込型ホーンスピーカー
  • 定格入力 (W)
    1
  • 材質1
    本体:不燃材使用(アルミ)
  • 定格インピーダンス (Ω)
    10000
  • 出力音圧レベル (dB)
    100(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    500~8000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番:

PC-129
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-129の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
奥行(mm)
140
トラスココード
817-2848
質量(g)
1600
口径(mm)
166
詳細タイプ
耐熱天井埋込型ホーンスピーカー
定格入力(W)
1
材質1
本体:不燃材使用(アルミ)
定格インピーダンス(Ω)
10000
出力音圧レベル(dB)
100(1W/1m)
周波数特性(Hz)
500~8000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-129
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,985
( 43,984 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。

【商品仕様】
・耐熱型ホーンスピーカ
・トラスココード:817-2848
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・本体:不燃材使用(アルミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1Wの型番PC-129のページです。 型番PC-129に関する仕様情報を記載しております。
TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W
TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W
TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W
TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型
TOA 天井埋込型スピーカーBGM用
TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格39,98548,92124,87413,90115,46712,434
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
奥行(mm)14010090.7104.571.3120
トラスココード817-2848817-2847817-2853817-2855817-2849817-2856
質量(g)160015001600700620600
口径(mm)166245280180180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト