17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC型コンテナ(イエロー・グレー) PC-40-Y
  • PC型コンテナ(イエロー・グレー)

PC型コンテナ(イエロー・グレー)

通常単価(税別)
4,487
税込単価
4,936
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性に優れ、リターナブル容器として使用できます。・衛生的です。

  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

PC-40-Y
解除
  • この商品は500個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-40-Yの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
38.3
JANコード
4979182350158
トラスココード
106-0468
質量(g)
2046.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)
両面H・H2溶着
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適用カード差し(別売)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-40-Y

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用カード差し(別売)

最小発注数量
イエロー
38.3
4979182350158
106-0468
2046.0
両面H・H2溶着
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,487
( 4,936 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐久性に優れ、リターナブル容器として使用できます。・衛生的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC型コンテナ(イエロー・グレー)の型番PC-40-Yのページです。 型番PC-40-Yに関する仕様情報を記載しております。
PC型コンテナ(イエロー・グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC型コンテナ(イエロー・グレー)
N型コンテナ
TP型コンテナ
S型コンテナ用仕切板
K型コンテナ(取手付)
S型コンテナ(容量88.5L)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格4,4871,1271,000 -500 -2,714 -10,862
通常出荷日4日目7日目4日目〜5日目4日目7日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)●金具:スチール(三価クロムメッキ処理)ポリプロピレン(PP)

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました