17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W PC-119
  • TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

通常単価(税別)
42,674
税込単価
46,941
通常出荷日:7日目

【特長】・非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。【商品仕様】・耐熱型ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 奥行 (mm)
    100
  • トラスココード
    817-2847
  • 質量(g)
    1500
  • 口径(mm)
    245
  • 詳細タイプ
    耐熱天井埋込型ホーンスピーカー
  • 定格入力 (W)
    1
  • 材質1
    本体:不燃材使用(アルミ/鉄)
  • 材質2
    パンチングネット:アルミ
  • 定格インピーダンス (Ω)
    10000
  • 出力音圧レベル (dB)
    100(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    500~4000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番:

PC-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-119の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
奥行(mm)
100
トラスココード
817-2847
質量(g)
1500
口径(mm)
245
詳細タイプ
耐熱天井埋込型ホーンスピーカー
定格入力(W)
1
材質1
本体:不燃材使用(アルミ/鉄)
材質2
パンチングネット:アルミ
定格インピーダンス(Ω)
10000
出力音圧レベル(dB)
100(1W/1m)
周波数特性(Hz)
500~4000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,674
( 46,941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。

【商品仕様】
・耐熱型ホーンスピーカ
・トラスココード:817-2847
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・本体:不燃材使用(アルミ,鉄)
・パンチングネット:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1Wの型番PC-119のページです。 型番PC-119に関する仕様情報を記載しております。
TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W
TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA 壁掛け型スピーカ3W
TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型
TOA BGM用スピーカ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格42,67439,9852,89511,58713,90116,151
通常出荷日7日目8日目8日目7日目8日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ
奥行(mm)100140-240104.578.3
トラスココード817-2847817-2848-817-2827817-2855817-2852
質量(g)15001600-4200.0700760
口径(mm)245166--180230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト