17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー PC-110 PC-110

メイホー PC-110

通常単価(税別)
177
税込単価
195
通常出荷日:6日目

【特長】・丸型小物ケース、小物を8コマに分けて収納できます。【用途】・小物・パーツ類の収納。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    110
  • 奥行 (mm)
    110
  • 高さ (mm)
    28
  • 詳細タイプ
    丸型小物ケース
  • 最大コマ数
    8
  • クリア
  • JANコード
    4963189200790
  • トラスココード
    735-8806
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    47.5

型番:

PC-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
110
奥行 (mm)
110
高さ (mm)
28
詳細タイプ
丸型小物ケース
最大コマ数
8
クリア
JANコード
4963189200790
トラスココード
735-8806
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
47.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177
( 195 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型小物ケース、小物を8コマに分けて収納できます。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・色:クリア
・コマ数:8コマ
・外径(mm)径×高さ:110×28
・JANコード:4963189200790
・トラスココード:735-8806
・質量:47.5g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー PC-110の型番PC-110のページです。 型番PC-110に関する仕様情報を記載しております。
メイホー PC-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー PC-110
メイホー PC-80
φ110x32mm 小物ケース
210x110x38mm パーツケース
メイホー ラウンドストッカー
メイホー MC-50
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エスコエスコメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格177124285300769 -144
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプその他その他ポケットポケット-ポケット
間口 (mm)11084110210-57
奥行 (mm)11084110110-30
高さ (mm)28203238-12
詳細タイプ丸型小物ケース丸型小物ケース---フリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト