17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ

通常単価(税別)
1,2071,828
税込単価
1,3282,011
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・厚さ0.3mmと超薄手のため、貼り合わせ段差が非常に出にくいです。【用途】・巾木・腰壁などの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

RoHS?最小発注数量
10
-
4547452657513
542-3597
60.000
-
10
10個
20
13.4N/10mm
4547452657520
542-3601
120.000
手で切断可
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207
( 1,328 )
4日目
1,828
( 2,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ0.3mmと超薄手のため、貼り合わせ段差が非常に出にくいです。
【用途】
・巾木・腰壁などの接着用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,207-5305303,76493 -439 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.31.110.70.120.15
テープ長さ(m)10110.01720-
クリア(透明)ホワイトクリア(透明)クリア(透明)ホワイトホワイト
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1基材:アクリルフォーム(不織布補強)基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム粘着剤:アクリル系基材:不織布基材:高強度不織布
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト