17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 木製枠スタンドポスターパネル PBD110-1

光 木製枠スタンドポスターパネル

通常単価(税別)
24,98320,048
税込単価
27,48122,053
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ボード用マーカーで自由にかき消しできます。【用途】・店頭や受付での標示に。【商品仕様】・木製...

詳細を確認

    型番:

    PBD110-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PBD110-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PBD110-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,98320,048
    ( 22,053 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボード用マーカーで自由にかき消しできます。
    【用途】
    ・店頭や受付での標示に。
    【商品仕様】
    ・木製枠スタンドポスターパネル
    ・JANコード:4977720891736
    ・トラスココード:820-1948
    ・質量:7.72kg
    【材質/仕上】
    ・木 スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    光 木製枠スタンドポスターパネルの型番PBD110-1のページです。 型番PBD110-1に関する仕様情報を記載しております。
    光 木製枠スタンドポスターパネルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 木製枠スタンドポスターパネル
    光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
    木製枠案内板 SK-408W
    ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
    光 ペタボード
    ユニット 無地黒板 木製 600×900mm
    メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ユニットユニット
    通常価格24,98319,104199,056 -1,5003,030 -5,850
    通常出荷日6日目5日目14日目6日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト