17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水管掃除機用交換先端ツール Bルート・カッター

通常単価(税別)
44,542
税込単価
48,996
通常出荷日:1日目

【特長】・木の根を取り除くヘッドです【用途】・公共下水道、敷地内横引管、取付管に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • その他
    オプション
  • 材質
    鋼線
  • JANコード
    4571335532017
  • トラスココード
    809-2497
  • 質量(g)
    1000
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    1800
  • 径(mm)
    79(ヘッド)
  • 幅(mm)
    82
  • ブラシ径(mm)
    82
  • ヘッド径(m)
    0.82
  • ヘッド径(mm)
    82
  • ロッド径(m)
    1.8
  • 適合管径(mm)
    100~150
  • カッター刃外径(mm)
    82
  • 適合機種
    Bロッド

型番:

PB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
特殊用途
排水管用
その他
オプション
材質
鋼線
JANコード
4571335532017
トラスココード
809-2497
質量(g)
1000
清掃能力パイプ径(mm)
100
長さ(mm)
1800
径(mm)
79(ヘッド)
幅(mm)
82
ブラシ径(mm)
82
ヘッド径(m)
0.82
ヘッド径(mm)
82
ロッド径(m)
1.8
適合管径(mm)
100~150
カッター刃外径(mm)
82
適合機種
Bロッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,542
( 48,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木の根を取り除くヘッドです
【用途】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管掃除機用交換先端ツール Bルート・カッターの型番PB-5のページです。 型番PB-5に関する仕様情報を記載しております。
排水管掃除機用交換先端ツール Bルート・カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管掃除機用交換先端ツール Bルート・カッター
カンツール Bスピア・ヘッド
排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
Hカッター
スパイラルカッター
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールリジッドリジッド
通常価格44,54226,39224,656116,26114,355 -7,383 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目〜
商品タイプその他-その他その他そうじ機そうじ機
用途その他-その他---
特殊用途排水管用-排水管用-排水管用排水管用
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質鋼線----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト