ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用) PB4-M6M
  • 扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)
通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:8日目

【特長】・φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。【用途】・ホースの接続に。【商品仕様】・タッ...

詳細を確認

型番:

PB4-M6M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB4-M6Mの仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5263
詳細タイプ
チューブ継手
質量(g)
4.600

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量
PB4-M6M810-52634.600g

型番リスト

表示件数
型番
PB4-M6M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
【用途】
・ホースの接続に。
【商品仕様】
・タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)
・トラスココード:810-5263
・質量:4.6g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)の型番PB4-M6Mのページです。 型番PB4-M6Mに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
T字に分岐
4
満足度:4.0
チューブをT字に分岐させる時にこちらの商品を購入しました。思った通りにできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)
扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)
タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)
扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格789486605727789625
通常出荷日8日目8日目8日目3日目3日目在庫品1日目
種類固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品
トラスココード810-5263810-5264810-5267810-5268810-5269810-6071
詳細タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
質量(g)4.6003.6003.7003.4005.5004.400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト