ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作してい...
詳細を確認| PB-4000-SX-3000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):4 ・全長(m):3 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:120×14.9 ・有効長l(m):3 ・最大使用荷重:4t ・JANコード:4580269148195 ・トラスココード:793-2316 ・質量:5.8kg |
|---|---|
| PB-3000-SX-3000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):3 ・全長(m):3 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:90×13.9 ・有効長l(m):3 ・最大使用荷重:3t ・JANコード:4580269148133 ・トラスココード:793-2251 ・質量:4.2kg |
| PB-2000-SX-4000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):2 ・全長(m):4 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:60×13.5 ・有効長l(m):4 ・最大使用荷重:2t ・JANコード:4580269148089 ・トラスココード:793-2201 ・質量:3.6kg |
| PB-2000-SX-3000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):2 ・全長(m):3 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:60×13.5 ・有効長l(m):3 ・最大使用荷重:2t ・JANコード:4580269148072 ・トラスココード:793-2197 ・質量:2.8kg |
| PB-3000-SX-4000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):3 ・全長(m):4 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:90×13.9 ・有効長l(m):4 ・最大使用荷重:3t ・JANコード:4580269148140 ・トラスココード:793-2260 ・質量:5.5kg |
| PB-4000-SX-4000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):4 ・全長(m):4 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:120×14.9 ・有効長l(m):4 ・最大使用荷重:4t ・JANコード:4580269148201 ・トラスココード:793-2324 ・質量:7.6kg |
| PB-3000-SX-2000MM | 【商品仕様】 ・基本使用荷重(t):3 ・全長(m):2 ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:90×13.9 ・有効長l(m):2 ・最大使用荷重:3t ・JANコード:4580269148126 ・トラスココード:793-2243 ・質量:2.9kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,291円 ( 91,620円 ) | 1日目 |
105,790円 ( 116,369円 ) | 1日目 |
82,237円 ( 90,461円 ) | 1日目 |
113,949円 ( 125,344円 ) | 1日目 |
145,789円140,249円 ( 154,274円 ) | 1日目 |
141,579円136,198円 ( 149,818円 ) | 1日目 |
182,764円175,818円 ( 193,400円 ) | 1日目 |
【特長】
・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております
・他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています
【用途】
・工業用品運搬

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス 豆ブロック

エスコ
Uボルト(ステンレス製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,847円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,274円~

象印
カップリング(アイタイプ)
0通常価格(税別):1,413円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

シライ
ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形
0通常価格(税別):3,010円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

ニッサチェイン
ステンレスカットワイヤー アルミカシメ
3通常価格(税別):259円~

キトー
ラウンドスリング(RE型)
0通常価格(税別):2,531円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~