17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

通常単価(税別)
60,790
税込単価
66,869
通常出荷日:1日目

【特長】・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作してい...

詳細を確認

    ご注意

    • 硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    PB-2000-SX-2000MM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PB-2000-SX-2000MMの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PB-2000-SX-2000MM
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,790
    ( 66,869 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
    ・他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
    【用途】
    ・工業用品運搬
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):2
    ・全長(m):2
    ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:60×13.5
    ・有効長l(m):2
    ・使用温度:-40~100℃
    ・最大使用荷重:2t
    ・樹脂プロテクション付随型
    ・JANコード:4580269148065
    ・トラスココード:793-2189
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル繊維
    ・硬質ポリウレタン

    ご注意

    • 硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2Mの型番PB-2000-SX-2000MMのページです。 型番PB-2000-SX-2000MMに関する仕様情報を記載しております。
    SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M
    SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T
    SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T折り 0.9M
    SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M
    象印 カップリング(メッキ) 3.2t
    チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF
    メーカーRUDRUDRUDRUD象印象印
    通常価格60,79012,064 -9,43734,7312,06186,305 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト