17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bプラマーズ・セット PB

Bプラマーズ・セット

通常単価(税別)
332,044
税込単価
365,248
通常出荷日:1日目

【特長】・公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です・棒状のロッドに各種ヘッドを取り付...

詳細を確認
  • JANコード
    4571335531706
  • トラスココード
    523-7114
  • 質量(g)
    17500.0
  • 材質1
    鋼線
  • ロッド径(m)
    1.8

型番:

PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
PB4571335531706523-711417500.0

PBの仕様・寸法情報

JANコード
4571335531706
トラスココード
523-7114
質量(g)
17500.0
材質1
鋼線
ロッド径(m)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,044
( 365,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です
・棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します
・特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています
・Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです
・取付管の詰まり、定期点検に最適です
【用途】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管に
【商品仕様】
・Bプラマーズ・セットBプラマーズ・セット
・JANコード:4571335531706
・トラスココード:523-7114
・質量:17.5kg
【材質/仕上】
・鋼線
【セット内容/付属品】
・Bロッド1.8m(PB-1)×16本
・Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本
・Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本
・Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本
・Bルート・カッター(PB-5)×1本
・Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本
・Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組
・Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本
・Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本
・Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本
・工具箱
・収納袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bプラマーズ・セットの型番PBのページです。 型番PBに関する仕様情報を記載しております。
Bプラマーズ・セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bプラマーズ・セット
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
カンツール 多重ワイヤー 10mmX20m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格332,044116,261339,032194,221107,71147,297
通常出荷日1日目1日目4日目5日目8日目8日目
JANコード45713355317064571335531713----
トラスココード523-7114809-2502523-6835523-6738523-7441523-7386
質量(g)17500.07000.030000.0160008800.01700.0
材質1鋼線鋼線スチール本体:鉄鋼線鋼線
ロッド径(m)1.81.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト