ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東邦ゴム工業 ネジッティ |
|
ヘンケル ロックタイト はめ合い用接着剤 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度) |
|
モメンティブ 電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ) |
|
日本緑十字社 アルミ配管識別テープ 黒系~紫系 |
|
モメンティブ 耐熱用シーリング剤 |
|
ベロメタル 冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド |
|
Panasonic 充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah) |

型番
【特長】
・手元スイッチ付きホルダーを使用します
・マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています
【用途】
・S型ポンプ 1ch用
・UV対応

オートニクス(ディスペンサー関連)
ふっ素樹脂押圧チューブ

オートニクス(ディスペンサー関連)
TF300mp

オートニクス(ディスペンサー関連)
受台セットふっ素樹脂チューブ用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):836円

セメダイン
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
4通常価格(税別):12,435円

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,032円~

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):522円~

エスコ
ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
4.5通常価格(税別):740円~

TJMデザインタジマツール
コーキングガン コンボイRS
0通常価格(税別):5,458円

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
4.6通常価格(税別):4,880円~

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
4.3通常価格(税別):369円~