17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコン押圧チューブ PAT-ST30
  • シリコン押圧チューブ

シリコン押圧チューブ

通常単価(税別)
8,542
税込単価
9,396
通常出荷日:7日目

【特長】・ふっ素樹脂チューブに比べて、反発弾性があり、吐出量が多く、チューブの押圧寿命が長い点が特徴で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    0.000

型番:

PAT-ST30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAT-ST30の仕様・寸法情報

トラスココード
814-5009
外径(mm)
5.0
内径(mm)
3.0
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAT-ST30

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
814-5009
5.0
3.0
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,542
( 9,396 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂チューブに比べて、反発弾性があり、吐出量が多く、チューブの押圧寿命が長い点が特徴です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコン押圧チューブの型番PAT-ST30のページです。 型番PAT-ST30に関する仕様情報を記載しております。
シリコン押圧チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン押圧チューブ
バイトン押圧チューブ
ふっ素樹脂押圧チューブ
軟質フッ素押圧チューブ
低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング
通常価格8,54223,175 -8,174 -39,058 -143,2935,688
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目8日目1日目
質量(g)0.0000.0000.0000.0002100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト