17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受台セットシリコンチューブ用

受台セットシリコンチューブ用

通常単価(税別)
5,8006,714
税込単価
6,3807,385
通常出荷日:7日目

【特長】・ニードルホルダー(PAT-NDH)を使用します(PAT-ST20-ND1)【用途】・S型ポン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 外径(mm)

  • シリコンチューブ内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

シリコンチューブ内径

(mm)

付属品

内容量

最小発注数量
814-4997
3.0
1.0
シリコン用受台・シリコンチューブ 1.5m×1本・シリコン用押さえ板・デルリンワッシャ、止めねじ
1S入
2個
814-5003
4.0
2.0
シリコン用受台・シリコンチューブ 1.5m×1本・シリコン用押さえ板・デルリンワッシャ、止めねじ・ニードルホルダー(PAT-NDH) ×1本
1S入
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
7日目
6,714
( 7,385 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ニードルホルダー(PAT-NDH)を使用します(PAT-ST20-ND1)【用途】・S型ポンプ 1ch用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

受台セットシリコンチューブ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受台セットシリコンチューブ用
受台セットふっ素樹脂チューブ用
受台セットふっ素樹脂チューブ黒
受台-ふっ素樹脂チューブ用
手元スイッチ用ノズルガイド
TF100用S型ポンプ
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格5,800-8,272 -29,0224,2048,54462,052 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目7日目8日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1S入1S入1S入1個入10個入1S入

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト