17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入) PAT-NT10-ND2

パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)

通常単価(税別)
24,561
税込単価
27,017
通常出荷日:7日目

【用途】・S型ポンプ 2ch用【商品仕様】・軟質フッ素チューブ内径(1.0mm)×外径(3.0mm) ...

詳細を確認

型番:

PAT-NT10-ND2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAT-NT10-ND2の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4977

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAT-NT10-ND2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,561
( 27,017 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・S型ポンプ 2ch用
【商品仕様】
・軟質フッ素チューブ内径(1.0mm)×外径(3.0mm) × 2本
・パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)
・トラスココード:814-4977
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・シリコン用受台
・軟質フッソチューブ 1.5m
・シリコン用押さえ板
・デルリンワッシャ、止めねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)の型番PAT-NT10-ND2のページです。 型番PAT-NT10-ND2に関する仕様情報を記載しております。
パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)
軟質フッ素押圧チューブ
パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)
受台セットシリコンチューブ用
受台セットふっ素樹脂チューブ用
受台セットふっ素樹脂チューブ黒
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格24,56139,058 -9,0875,800 -8,272 -29,022
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目〜7日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
トラスココード814-4977-814-4957---

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト