17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟質フッ素押圧チューブ
  • 軟質フッ素押圧チューブ

軟質フッ素押圧チューブ

通常単価(税別)
39,05850,586
税込単価
42,96455,645
通常出荷日:7日目

【特長】・ふっ素樹脂チューブに対してチューブ寿命が長く、吐出量が多いです。【用途】・瞬間接着剤用に。

詳細を確認
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • ふっ素樹脂チューブに対して吐出精度が劣ります。
  • ふっ素樹脂チューブに対して吐出精度が劣ります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
814-4975
3.0
1.0
1個
814-4982
4.0
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,058
( 42,964 )
7日目
50,586
( 55,645 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂チューブに対してチューブ寿命が長く、吐出量が多いです。
【用途】
・瞬間接着剤用に。

ご注意

  • ふっ素樹脂チューブに対して吐出精度が劣ります。
  • ふっ素樹脂チューブに対して吐出精度が劣ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟質フッ素押圧チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟質フッ素押圧チューブ
シリコン押圧チューブ
バイトン押圧チューブ
ふっ素樹脂押圧チューブ
低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)
パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格39,058-8,54223,175 -8,174 -143,29324,561
通常出荷日7日目7日目7日目7日目〜8日目7日目
質量(g)0.0000.0000.0000.0002100-
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト