17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット ニードルホルダー (10本入) PAT-NDH

パイロット ニードルホルダー (10本入)

通常単価(税別)
10,850
税込単価
11,935
通常出荷日:9日目

【用途】・シリコン押圧チューブ(PAT-ST20)・バイトン押圧チューブ(PAT-BT20)・軟質フッ...

詳細を確認

    型番:

    PAT-NDH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAT-NDHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAT-NDH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,850
    ( 11,935 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・シリコン押圧チューブ(PAT-ST20)
    ・バイトン押圧チューブ(PAT-BT20)
    ・軟質フッソ押圧チューブ(PAT-NT20)
    【商品仕様】
    ・ニードルホルダー
    ・トラスココード:814-4966
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット ニードルホルダー (10本入)の型番PAT-NDHのページです。 型番PAT-NDHに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット ニードルホルダー (10本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット ニードルホルダー (10本入)
    パイロット 合流器 2.0mm (10本入)
    ハンドホルダー
    パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本
    パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)
    パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格10,8505,77815,526 -4,7473,6006,238
    通常出荷日9日目7日目7日目〜7日目7日目7日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト