17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入) PAT-BT20-ND1

パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)

通常単価(税別)
9,087
税込単価
9,996
通常出荷日:7日目

【用途】・S型ポンプ用【商品仕様】・バイトンチューブ内径(2.0mm)×外径(4.0mm) × 1本・...

詳細を確認

ご注意

  • ふっ素樹脂チューブに比べて、反発弾性があり、吐出量が多く、チューブの押圧寿命が長い点が特徴です。

型番:

PAT-BT20-ND1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAT-BT20-ND1の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4957

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAT-BT20-ND1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,087
( 9,996 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・S型ポンプ用
【商品仕様】
・バイトンチューブ内径(2.0mm)×外径(4.0mm) × 1本
・パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)
・トラスココード:814-4957
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・バイトン用受台
・バイトンチューブ20 1.5m
・予備バイトンチューブ20 1.5m
・シリコン用押さえ板1
・デルリンワッシャ、止めネジ1

ご注意

  • ふっ素樹脂チューブに比べて、反発弾性があり、吐出量が多く、チューブの押圧寿命が長い点が特徴です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)の型番PAT-BT20-ND1のページです。 型番PAT-BT20-ND1に関する仕様情報を記載しております。
パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット 受台セットバイトンチューブ (1S入)
パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)
パイロット フットスイッチ (1S入)
パイロット 受台-バイトン用 (1個入)
パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)
パイロット パッキンボックス (1S入)
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格9,08724,5619,90014,40840,45828,887
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目7日目
その他オプションオプション-オプション--
トラスココード814-4957814-4977-814-4955--

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト