17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールペン型ノズルホルダー

ボールペン型ノズルホルダー

通常単価(税別)
12,286
税込単価
13,515
通常出荷日:7日目

押圧チューブ 番号 03、05、07に使用できます。・TF100、TF300S型ポンプ用

  • その他
    オプション
  • 付属品
    ボールペン軸とノズルガイド
  • 内容量
    10本入

ご注意

  • 押圧チューブ番号(TT03~TT19)によりノズルガイド(BND03~BND19)が異なります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

内容量

最小発注数量
814-4925
押圧チューブ番号 03用
10本入
1個
814-4926
押圧チューブ番号 05用
10本入
1個
814-4927
押圧チューブ番号 07用
10本入
1個
814-4946
-
10本入
1個
814-4947
-
10本入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,286
( 13,515 )
7日目
12,286
( 13,515 )
7日目
12,286
( 13,515 )
7日目
12,286
( 13,515 )
7日目
12,286
( 13,515 )
7日目

詳細情報

基本情報

押圧チューブ 番号 03、05、07に使用できます。・TF100、TF300S型ポンプ用

ご注意

  • 押圧チューブ番号(TT03~TT19)によりノズルガイド(BND03~BND19)が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン型ノズルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン型ノズルホルダー
受台セットふっ素樹脂チューブ黒
UVシリンジ(プランジャ付)
ハンドホルダー
TF100用S型ポンプ
手元スイッチ用ノズルガイド
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格12,28629,0228,286 -15,526 -62,052 -8,544
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目〜8日目〜7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
付属品ボールペン軸とノズルガイドふっ素樹脂用受台・ふっ素樹脂チューブ黒 1.5m×1本・ふっ素樹脂用押さえ板・デルリンワッシャ、止めねじ・手元スイッチ付きノズルガイドプランジャ付---
内容量10本入1S入10本入1S入1S入10個入

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト