17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット ハケ付きニードル (1本入) PAS-HAK

パイロット ハケ付きニードル (1本入)

通常単価(税別)
19,296
税込単価
21,226
通常出荷日:9日目

【特長】・接着剤やグリース(中~高粘度)の塗布用【用途】・AF600・HV2000・HV3000【商品...

詳細を確認

    型番:

    PAS-HAK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAS-HAKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAS-HAK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,296
    ( 21,226 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接着剤やグリース(中~高粘度)の塗布用
    【用途】
    ・AF600
    ・HV2000
    ・HV3000
    【商品仕様】
    ・ハケの長さ=10mm:線径=0.15mm
    ・パイロット ハケ付きニードル (1本入)
    ・トラスココード:814-4878
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・ハケの材質=PP(ポリプロピレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット ハケ付きニードル (1本入)の型番PAS-HAKのページです。 型番PAS-HAKに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット ハケ付きニードル (1本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット ハケ付きニードル (1本入)
    パイロット ニードルホルダー (10本入)
    パイロット おもり付きフィルター (1個入)
    パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)
    パイロット フットスイッチ (1S入)
    パイロット ノズルアダプター (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格19,29610,8502,9436,6009,9003,000
    通常出荷日9日目9日目7日目8日目7日目7日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト