17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVシリンジ(プランジャ付)

UVシリンジ(プランジャ付)

通常単価(税別)
8,28615,429
税込単価
9,11516,972
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・吐出材料の加圧容器として使用します。紫外線硬化型材料(UV)用シリンジです【用途】・AF60...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    本体:ポリプロピレン(PP) (紫外線吸収剤含)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂
  • 使用圧力 (kpa)
    0~700
  • 付属品
    プランジャ付
  • 内容量
    10本入
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 内径(mm)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長

(mm)

内径(mm)

直径

(mm)

内容量

最小発注数量
814-4869
75
13.0
15.5
10本入
2個
814-4870
105
15.0
18.0
10本入
2個
814-4871
130
23.0
26.0
10本入
2個
814-4872
160
23.0
26.0
10本入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,286
( 9,115 )
7日目
8,286
( 9,115 )
7日目
11,000
( 12,100 )
9日目
15,429
( 16,972 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出材料の加圧容器として使用します。紫外線硬化型材料(UV)用シリンジです
【用途】
・AF600
・HV2000
・HV3000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVシリンジ(プランジャ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVシリンジ(プランジャ付)
フレキシブルニードル
受台セットふっ素樹脂チューブ黒
シリンジアダプタ
ジョイントパイプ
ステンレスニードル
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格8,286-7,71429,0228,227 -7,337 -4,611
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目7日目7日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質本体:ポリプロピレン(PP) (紫外線吸収剤含)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂針先材質:ふっ素樹脂・針基材質=PP(ポリプロピレン)-アダプタヘッド ポリアセタール樹脂PVCチューブステンレス針先材質:SUS304・針基材質:PP(ポリプロピレン)
使用圧力(kpa)0~700--0~700--
付属品プランジャ付-ふっ素樹脂用受台・ふっ素樹脂チューブ黒 1.5m×1本・ふっ素樹脂用押さえ板・デルリンワッシャ、止めねじ・手元スイッチ付きノズルガイド---
内容量10本入10本入1S入-10本入20本
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング