17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジ(プランジャ付)

シリンジ(プランジャ付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • トラスココード

    • 仕様

    • 全長(mm)

    • 内径(mm)

    • 材質

    • 使用圧力(kpa)

    • 直径(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    仕様

    全長

    (mm)

    内径(mm)

    材質

    使用圧力

    (kpa)

    直径

    (mm)

    付属品

    内容量

    最小発注数量
    814-4873
    -
    75
    13.0
    本体:ポリプロピレン(PP)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂
    0~700
    15.5
    プランジャ付
    20本入
    2個
    814-4874
    -
    105
    15.0
    本体:ポリプロピレン(PP)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂
    0~700
    18.0
    プランジャ付
    20本入
    5個
    814-4875
    -
    130
    23.0
    本体:ポリプロピレン(PP)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂
    0~700
    26.0
    プランジャ付
    20本入
    1個
    814-4876
    -
    160
    23.0
    本体:ポリプロピレン(PP)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂
    0~700
    26.0
    プランジャ付
    20本入
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,447
    ( 8,192 )
    7日目
    7,995
    ( 8,795 )
    7日目
    13,518
    ( 14,870 )
    7日目
    17,365
    ( 19,102 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・吐出材料の加圧容器として使用します。【用途】ディスペンサ AF600、HV2000、HV3000 で使用できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリンジ(プランジャ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリンジ(プランジャ付)
    UVシリンジ(プランジャ付)
    ミラクルワイパ プランジャ
    HVシリンジ継手
    クリアシリンジ PSYシリーズ
    UVブロックシリンジ 目盛付
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
    通常価格7,447-8,286 -5,000 -21,5825,958 -14,084 -
    通常出荷日7日目7日目〜1日目〜7日目1日目1日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    よく一緒に購入される商品

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト