17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジアダプタ

シリンジアダプタ

通常単価(税別)
8,22713,286
税込単価
9,05014,615
通常出荷日:7日目

空気圧をディスペンサからシリンジに供給するために使用します。各種ディスペンサとシリンジに適合したアダプ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 長さ (m)
    1
  • 適合チューブ内径 (mm)
    3
  • 外径(mm)
    6
  • 材質
    アダプタヘッド ポリアセタール樹脂PVCチューブ
  • 使用圧力 (kpa)
    0~700

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 適用シリンジ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適用シリンジ

付属品

備考

最小発注数量
814-4863
PAS-CR05PAS-CRU05
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール
HV2000/HV3000
2個
814-4864
PAS-CR10PAS-CRU10
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール
HV2000/HV3000
2個
814-4865
PAS-CR30PAS-CRU30、PAS-CR50PAS-CRU50
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール・カプラプラグ
HV2000/HV3000
1個
814-4866
PAS-CR05PAS-CRU05
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール・カプラプラグ
AF600
2個
814-4867
PAS-CR10PAS-CRU10
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール・カプラプラグ
AF600
2個
814-4868
PAS-CR30PAS-CRU30、PAS-CR50PAS-CRU50
アダプタヘッド・PVCチューブ・チューブクランプ・オーリングシール・カプラプラグ
AF600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,227
( 9,050 )
7日目
8,227
( 9,050 )
7日目
11,293
( 12,422 )
7日目
9,272
( 10,199 )
7日目
9,272
( 10,199 )
7日目
13,286
( 14,615 )
7日目

詳細情報

基本情報

空気圧をディスペンサからシリンジに供給するために使用します。各種ディスペンサとシリンジに適合したアダプタがあります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンジアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジアダプタ
フレキシブルニードル
UVシリンジ(プランジャ付)
金属ニードル
ジョイントパイプ
ステンレスニードル
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格8,227-7,7148,286 -4,2047,337 -4,611
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目7日目7日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(m)1-----
適合チューブ内径(mm)3-----
外径(mm)6-----
材質アダプタヘッド ポリアセタール樹脂PVCチューブ針先材質:ふっ素樹脂・針基材質=PP(ポリプロピレン)本体:ポリプロピレン(PP) (紫外線吸収剤含)・プランジャ部:ポリエチレン樹脂針先材質:SUS304・針基材質:BS(クロムメッキ)ステンレス針先材質:SUS304・針基材質:PP(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト