17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg PAS-25

住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg

通常単価(税別)
17,782
税込単価
19,560
通常出荷日:6日目

【特長】・高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり摩耗、焼付を防止します。【用途】・化学工場の高...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 主な用途
    ボルト
  • JANコード
    4906725830051
  • トラスココード
    868-3018
  • 容量(g)
    2500
  • 質量(g)
    2500.0
  • 容器タイプ

型番:

PAS-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAS-25の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
ボルト
JANコード
4906725830051
トラスココード
868-3018
容量(g)
2500
質量(g)
2500.0
容器タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAS-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,782
( 19,560 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり摩耗、焼付を防止します。
【用途】
・化学工場の高温部ねじ焼付防止には定評があります。
・ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイカスト、インジェクションなどの締め付けボルトに。
【商品仕様】
・容量:2.5Kg
・容量:2.5Kg
・入数:1缶
・JANコード:4906725830051
・トラスココード:868-3018
・質量:2.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kgの型番PAS-25のページです。 型番PAS-25に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S
高温用焼付防止剤 モリペーストAS
20g 焼付き防止潤滑スティック
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
-40~1400゚C 焼付き防止剤
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルエスコ
通常価格17,7823,680 -3,7042,650270,0024,179 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目6日目1日目〜
種類ペースト-ペーストスティックペーストオイル
主な用途ボルト-----
JANコード4906725830051-----
トラスココード868-3018-121-8735---
容量(g)2500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト