17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリー敷きパッド PAR-S
  • エアリー敷きパッド

エアリー敷きパッド

通常単価(税別)
12,778
税込単価
14,056
通常出荷日:13日目

【特長】・今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです・約3cmのエアロキュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふとん
  • 厚み(mm)
    35
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    2
  • JANコード
    4905009960507
  • トラスココード
    784-3844
  • 質量(g)
    3600
  • 材質1
    側生地・中袋:中国、詰めもの:日本
  • 付属品詳細
    中袋1枚

型番:

PAR-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAR-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ふとん
厚み(mm)
35
幅(mm)
1000
長さ(m)
2
JANコード
4905009960507
トラスココード
784-3844
質量(g)
3600
材質1
側生地・中袋:中国、詰めもの:日本
付属品詳細
中袋1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAR-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,778
( 14,056 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです
・約3cmのエアロキューブRを、表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます
・冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます
・折り目のない1枚タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアリー敷きパッドの型番PAR-Sのページです。 型番PAR-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアリー敷きパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリー敷きパッド
エアリーハイブリッドマットレス
エアリープラスマットレス
コーナー用ガードパッド
ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格12,77828,831 -24,760 -7,228 -2,412 -10,218
通常出荷日13日目4日目4日目1日目4日目〜4日目
商品タイプふとん-----
厚み(mm)35-----
幅(mm)1000-----
長さ(m)2-----
JANコード4905009960507-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト